HUBBELL CANADA
Image of RC303 Dispositif de combinaison à bascule à 3 voies 15A, RC303

Dispositif de combinaison à bascule à 3 voies 15A, RC303

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RC303

Dispositif de combinaison à bascule à deux trois voies, résidentiel 15A 120V CA, mise à la terre automatique, câblage latéral.

  • Quiet snap action mechanism
  • Self-grounding staple is standard
  • Elongated strap with continuous plaster ears
  • Mécanisme à action instantanée silencieux 
  • agrafe à mise à la terre automatique est standard 
  • sangle allongée avec oreilles en plâtre continues

Produit standard

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Toggle

Application

Résidentiel

Catalog Number

RC303

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Couleur

Brun

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Nombre de pôles

2) Three Way

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Dispositifs combinés d'interrupteurs traditionnels

UPC

883778109959

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

1800

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Toggle

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2) Three Way

Logistique

Quantité dans l'emballage

10