HUBBELL CANADA
Image of RCD103W Dispositif de combinaison Décorateur, une bascule unipolaire, une bascule à trois voies 15A, RCD103W

Dispositif de combinaison Décorateur, une bascule unipolaire, une bascule à trois voies 15A, RCD103W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCD103W

Dispositifs de combinaison, qualité résidentielle, série Décorateur, un basculeur unipolaire, un basculeur à trois voies, 15A 120V CA, câblage latéral.

  • Smooth, quiet rocker
  • Low profile, less than 1 inch deep
  • Self-grounding feature is standard
  • Bascule lisse et silencieuse 
  • profil bas, moins de 1 pouce de profondeur 
  • fonction de mise à la terre automatique standard

Produit standard

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Application

Résidentiel

Catalog Number

RCD103W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Nombre de pôles

1) Single Pole, 1) Three Way

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Interrupteur Décorateur Dispositifs combinés

UPC

883778110337

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

4155

Tension nominale

120/277V AC kV

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Configuration

Nombre de pôles

1) Single Pole, 1) Three Way

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

10