
Marque: Bryant
No de catalogue: 72120FR
Produit standard
Application
Grade de spécification industrielle à usage intensif
Catalog Number
72120FR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
4-Pole
Type
Single Receptacle
Type
prise
Type d'article
Prise simple en nylon 20A
UPC
781786701236
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
L21-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
4-Pole
Nombre d'unités sur la palette
2340
Quantité dans l'emballage
10