
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLTVSS
Application
Dispositifs de câblage marin
Catalog Number
HBLTVSS
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Corps isolé
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type d'article
Montage sur coque simple
UPC
783585093499
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
Telephone kV
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
5