HUBBELL CANADA
Image of HBL4100C5W Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, corps de connecteur, 100A triphasé delta 600V, vis terminales, étanche à l'eau, HBL4100C5W

Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, corps de connecteur, 100A triphasé delta 600V, vis terminales, étanche à l'eau, HBL4100C5W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4100C5W

Dispositifs à broche et manchon CEI à usage intensif, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 100A triphasé delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, étanches.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle à joint à fermeture automatique
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile
  • Logement non métallique isolé super résistant.

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL4100C5W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard Service

Type

Corps du connecteur étanche à l'eau

Type d'article

Standard

UPC

783585403984

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#3 AWG to #1/0 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

6