Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL430P12W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanche
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBL430P12W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Orange
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Plug
Type d'article
Male Plug
UPC
783585404561
Poids
1.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
10