HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, mâle, fiche, 100A 600V, 3-pôles 4-fils avec terre Style 1, borne à vis et manchon noir, HBL4100PS1WR
Image of HBL4100PS1WR Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, mâle, fiche, 100A 600V, 3-pôles 4-fils avec terre Style 1, borne à vis et manchon noir, HBL4100PS1WR
Image of HBL4100PS1WR Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, mâle, fiche, 100A 600V, 3-pôles 4-fils avec terre Style 1, borne à vis et manchon noir, HBL4100PS1WR
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, mâle, fiche, 100A 600V, 3-pôles 4-fils avec terre Style 1, borne à vis et manchon noir, HBL4100PS1WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4100PS1WR

Dispositifs Insulgrip à usage intensif à broche et manchon, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre style 1, vis de borne et noir, étanche à l'eau.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • L'anneau de verrouillage assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière selon la norme UL Type 4X
  • Le numéro de catalogue et l'indice sont visibles pendant l'utilisation
  • Les contacts des manchons entièrement en laiton assurent un contact électrique fiable.

Watertight

Général

Application

Metallic with Nylon Shroud

Catalog Number

HBL4100PS1WR

Conditions environnementales

Watertight

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Série

UL 1686 Class 1 Insulgrip®

Spécifications

  • Clamp Nut - Nickel Plated Brass
  • Gland Cap - Rynite® SST35
  • Housing - Valox® 357
  • Plug Shroud - Aluminum
  • Retainer - Thermoset Polyester

Type

Reversed Service, Style 1

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug- Reversed

UPC

783585012247

Dimensions

Poids

4.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

600V AC/250V DC

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 159
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682,UL 50, and UL 1010

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

6