HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, femelle, prise, 30A 600V CA, 3 pôles 4-fils de terre style 1
Image of HBL530RS1W Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, femelle, prise, 30A 600V CA, 3 pôles 4-fils de terre style 1
Image of HBL530RS1W Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, femelle, prise, 30A 600V CA, 3 pôles 4-fils de terre style 1
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Dispositifs à broche et manchon Insulgrip, qualité industrielle, femelle, prise, 30A 600V CA, 3 pôles 4-fils de terre style 1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL530RS1W

Dispositifs à usage intensif à broche et manchon, prise femelle de qualité industrielle, 30A 600V CA, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre style 1,vis terminales.

Metallic where you want It, non-metallic where you need it. Different from traditional all-metallic devices, Hubbell Pin and Sleeve wiring devices are designed to provide metallic shrouding where you want it and a non-metallic housing where you need it. W.

  • Glandes en néoprène étanches pour un joint fiable 
  • Couvercle à ressort et joint pour un joint étanche à la poussière 
  • La chambre à broches limite l'arc dans la chambre intérieure

Étanchéité

Général

Application

Métallique avec enveloppe en nylon

Catalog Number

HBL530RS1W

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Série

UL 1686 Class 1 Insulgrip® Series

Spécifications

  • Contact Carrier - Thermoset Polyester
  • Cover - Epoxy Painted Aluminum
  • Gaskets & Seals - Neoprene
  • Housing - Epoxy Painted Aluminum
  • Pin Spring - Beryllium Copper

Type

Standard Service, Style 1

Type

Prise étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585010281

Dimensions

Poids

1.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC/250V DC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 182.1
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)