HUBBELL CANADA
Image of HBLS430C7W Dispositifs à broche et manchon, interrompus, CEI 309, connecteur femelle, 30A 3-pôles 480V, 3-pôles 4-fils de terre, NEMA 4X/IP67, étanche à l'eau, HBLS430C7W

Dispositifs à broche et manchon, interrompus, CEI 309, connecteur femelle, 30A 3-pôles 480V, 3-pôles 4-fils de terre, NEMA 4X/IP67, étanche à l'eau, HBLS430C7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS430C7W

Dispositifs à broche et manchon à usage intensif, à interrupteur, CEI 309, connecteur femelle, 30A 3-pôles 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, NEMA 4X/IP67, étanche.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons IEC 60309-2 
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation 
  • Indices environnementaux UL de type 4X, 12 et IP69k 
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion qui est codé par couleur par tension 
  • Terre non commutée et voyants LED indiquant l'alimentation