HUBBELL CANADA
Image of HBL60SPMR Dispositifs à broches de stade 60A, HBL60SPMR

Dispositifs à broches de stade 60A, HBL60SPMR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60SPMR

60 Amp 125V Noir, montage sur panneau mâle, dispositif à vis de fixation à double étage.

Les appareils Hubbell Stage Pin ont été conçus en collaboration avec des experts du secteur, ce qui a donné naissance aux appareils les plus conviviaux et les plus performants du secteur. Les appareils Stage Pin illustrent l'engagement de Hubbell à toujours améliorer nos produits. Les dispositifs à broches de scène Hubbell sont dotés d'un manchon amovible très stable et résistant à la chaleur. Il ne permet pas à la chaleur générée au niveau de la connexion d’avoir un impact négatif sur l’appareil. À l’instar des appareils phénoliques du passé, cette innovation moderne fournira un appareil fonctionnant à basse température, simple et pratique à câbler.

Léger, résistant aux chocs, facile à câbler

Général

Application

Stage and Studio Lighting and Power Distribution

Catalog Number

HBL60SPMR

Contacts

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau - corps

Thermoplastic

Type

Double Set Screw

Type

Panel Mount

Type de montage

Male Panel Mount (Inlet)

Type de terminaison

Double Set Screw

UPC

783585578392

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Contacts

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed
  • CSA
  • ESTA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10