HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15
Image of HBL6HG15 Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15
Image of HBL6HG15 Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15
Image of HBL6HG15 Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15
Image of HBL6HG15 Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15

Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon, HBL6HG15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6HG15

Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 15A 125V, 15' de longueur de cordon.

Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.

  • Prises inviolables de qualité hospitalière avec une fiche de qualité hospitalière
  • cULus 1449 4ème édition
  • Logement métallique à usage intensif
  • Disponible avec une prise de charge USB à 2 ports

Général

Catalog Number

HBL6HG15

Couleur

Blanc

Nombre de prises de sortie

6

Série

Healthcare

Type

Metallic

UPC

783585467832

Dimensions

Poids

4.45 lb

Lié au conducteur

Longueur du cordon

15 ft

Configuration

Nombre de prises de sortie

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

5