Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6HG1520
Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.
Catalog Number
HBL6HG1520
Couleur
Blanc
Famille de produit
Healthcare
Nombre de prises de sortie
6
Type
Metallic
UPC
783585467856
Poids
5.1 lb
Longueur du cordon
15 ft
Nombre de prises de sortie
6
Quantité dans l'emballage
5