HUBBELL CANADA
Image of HBL6HG620 Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 20A 125V, 6' de longueur de cordon, HBL6HG620

Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 20A 125V, 6' de longueur de cordon, HBL6HG620

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6HG620

Dispositifs de protection contre les surtensions, barrette de sortie de qualité hospitalière, 20A 125V, 6' de longueur de cordon.

Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.

  • Prises inviolables de qualité hospitalière avec une fiche de qualité hospitalière
  • cULus 1449 4ème édition
  • Logement métallique à usage intensif
  • Disponible avec une prise de charge USB à 2 ports

Général

Catalog Number

HBL6HG620

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises de sortie

6

Type

Metallic

UPC

783585467849

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises de sortie

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

5