HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P120C
Image of HBL9P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P120C
Image of HBL9P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P120C
Image of HBL9P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P120C
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P120C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9P120C

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

  • Conception économique, compacte et modulaire
  • Protection des panneaux de dérivation, des interrupteurs de sécurité et des centres de charge
  • Compteur de surtension inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • LED et indicateur d'état d'alarme sonore
  • UL1449 4ème édition

Général

Catalog Number

HBL9P120C

Famille de produit

Panels

Type

120kA

UPC

783585570235

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

480 VAC Delta

Tension nominale

Delta 480 VAC