HUBBELL CANADA
Image of HBL3P160A Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 160KA, 120/240V, HBL3P160A
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 160KA, 120/240V, HBL3P160A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3P160A

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 160KA, 120/240V.

  • LED and audible alarm status indicator
  • Sine wave tracking provides uniform clamping
  • Fault-current fusing prevents excessive panel damage
  • Thermal fusing Thermal fuse prevents the MOVs from overheating

Thermal Fusing, Diagnostic Switches, Surge Counter, NEMA 3R, NEMA 12

Général

Application

Complete Panel

Catalog Number

HBL3P160A

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Spécifications

  • Dimensions - 6.0"D x 12.0"W x 12.0"L
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - 3R/12 Metallic
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 21.9 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'article

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm

UPC

783585407166

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Lugs

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

120/240V AC Single Phase kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm