HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge, GFR20R
Image of GFR20R Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge, GFR20R
Image of GFR20R Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge, GFR20R
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
+1
Image of GFR20R Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge, GFR20R

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge, GFR20R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR20R

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Rouge.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Indicateur d'état à DEL unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie

Général

Catalog Number

GFR20R

Couleur

Red

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778999123

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10