HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire, GFRTW20I
Image of GFRTW20I Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire, GFRTW20I
Image of GFRTW20I Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire, GFRTW20I
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
+1
Image of GFRTW20I Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire, GFRTW20I

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire, GFRTW20I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRTW20I

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable et étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Ivoire.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Conception d'obturateur brevetée pour une protection inviolable
  • Conforme aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation en face ou en aval si l'appareil est mal câblé
  • Indicateur d'état à LED unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie.

Général

Catalog Number

GFRTW20I

Couleur

Ivory

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

UPC

883778999383

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10