HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc, GFRTR15W
Image of GFRTR15W Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc, GFRTR15W
Image of GFRTR15W Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc, GFRTR15W
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
+1
Image of GFRTR15W Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc, GFRTR15W

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc, GFRTR15W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRTR15W

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 15R, Blanc.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Patented shutter design for tamper-resistant
  • Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Triple wipe construction
  • Single LED status indicator - green indicates power, red indicates a trip, flashing red indicates end of life
  • Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple effaçage 
  • Indicateur d'état à LED unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie

Général

Catalog Number

GFRTR15W

Couleur

White

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant

UPC

883778999628

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10