HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir, GFRWR20BLK
Image of GFRWR20BLK Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir, GFRWR20BLK
Image of GFRWR20BLK Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir, GFRWR20BLK
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
+1
Image of GFRWR20BLK Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir, GFRWR20BLK

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir, GFRWR20BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRWR20BLK

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Noir.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • répond aux exigences NEC en matière de résistance aux intempéries (406.9), aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Indicateur d'état à DEL unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie

Général

Catalog Number

GFRWR20BLK

Couleur

Black

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Weather Resistant

UPC

883778999772

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10