Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8362RSA
Produit standard
Application
Décorateur Prise double avec lumière et alarme
Catalog Number
HBL8362RSA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Prises
Straight Blade
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
prise double
Type d'article
Prises de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
783585060538
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Quantité dans l'emballage
10