HUBBELL CANADA
Image of HBL8ESPS1050M Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 Oulet avec téléphone/fax, 150 Joules, 6' Cordon, Blanc, HBL8ESPS1050M
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 Oulet avec téléphone/fax, 150 Joules, 6' Cordon, Blanc, HBL8ESPS1050M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8ESPS1050M

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 Oulet avec téléphone/fax, 150 Joules, 6' Cordon, Blanc.

  • Le SPD à quatre sorties, 1050 joules, est doté d'un logement noir
  • d'un cordon de 6 pieds, d'une fiche à 90 degrés et de deux ports USB pour la charge.

6' Cord

Général

Catalog Number

HBL8ESPS1050M

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Portable

Prises

Straight Blade 5-15R

Spécifications

  • Color - Off. White
  • Height - 1.44" (36.6)
  • Housing - ABS
  • Length - 10.4" (264.2)
  • Width - 3.8" (96.5)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'article

Type d'indicateurs

LED Indicator

UPC

783585120621

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED Indicator

Logistique

Quantité dans l'emballage

20