Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6MPS1050
Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.
6' Cord
Application
Standard Devices
Catalog Number
HBL6MPS1050
Couleur
Blanc de bureau
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Portable
Nombre de prises de sortie
6
Prises
Straight Blade 5-15R
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Metallic
Type d'article
Type d'indicateurs
LED Indicator
UPC
783585120676
Connectivité
Plug-In
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Longueur du cordon
6 ft
Indicateur EU RoHs
Yes
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED Indicator
Nombre de prises de sortie
6
Nombre d'unités sur la palette
400
Quantité dans l'emballage
20