HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection de l'alimentation, DDFT sans visage auto-test, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, gris, GFBFST20GY
Image of GFBFST20GY Dispositifs de protection de l'alimentation, DDFT sans visage auto-test, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, gris, GFBFST20GY

Dispositifs de protection de l'alimentation, DDFT sans visage auto-test, 20A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, gris, GFBFST20GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFBFST20GY

Dispositifs de protection du courant, autotest sans face DDFT, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, gris.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFBFST20GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Blank Face

Type

Standard

UPC

883778122187

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10