HUBBELL CANADA
Image of GFTRST15I Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5- 15R, ivoire, GFTRST15I

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5- 15R, ivoire, GFTRST15I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST15I

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 15R, ivoire.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c) 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST15I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

inviolable

UPC

883778122279

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10