HUBBELL CANADA
Image of 7717B Dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteur anti-intempéries, corps de connecteur en nylon, pour 50A noir, 7717B

Dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteur anti-intempéries, corps de connecteur en nylon, pour 50A noir, 7717B

Marque: Bryant

No de catalogue: 7717B

Dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteur anti-intempéries, corps de connecteur en nylon, pour 50A noir.

  • Botte résistante aux intempéries
  • Corps de connecteur en nylon
  • Pour 50A noir

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7717B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

For 50A Locking Plugs

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

781786337503

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10