HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc, 7464N
Image of 7464N Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc, 7464N
Image of 7464N Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc, 7464N
Image of 7464N Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc, 7464N

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc, 7464N

Marque: Bryant

No de catalogue: 7464N

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1R, borne à vis, noir et blanc.

  • Smaller body size for use in tighter fit applications where larger products can't
  • Abuse resistant nylon housing
  • Taille plus petite pour une utilisation dans un ajustement plus serré applications là où les produits plus gros ne peuvent pas
  • boîtier en nylon résistant aux abus

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7464N

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Non-Grounding

Type

Plugs

Type d'article

15A Midget Female Connector

UPC

781786638501

Dimensions

Dimensions

1.25 po x 1.25 po x 2.15 po

Hauteur

2.15 in

Largeur

1.25 in

Longueur

1.25 in

Taille de l'afficheur

Midget NEMA Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

15 Amp

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de conducteurs

2-Pole Non-Grounding

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-1R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16500

Quantité dans l'emballage

10