HUBBELL CANADA
Image of 7466N Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1P, borne à vis, noir, 7466N

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1P, borne à vis, noir, 7466N

Marque: Bryant

No de catalogue: 7466N

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, ML-1P, borne à vis, noir.

  • Industriel
  • Entrée à bride
  • 15A 125V
  • 2 pôles, 2 fils, sans mise à la terre
  • ML-1P

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7466N

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Non-Grounding

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

781786638518

Dimensions

Dimensions

1.63 po x 1.38 po x 1.28 po

Hauteur

1.28 in

Largeur

1.38 in

Longueur

1.63 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Description du courant nominal

15 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-1P

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10