HUBBELL CANADA
Image of 7595MB Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, ML-2P, borne à vis, noir et blanc, 7595MB

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, ML-2P, borne à vis, noir et blanc, 7595MB

Marque: Bryant

No de catalogue: 7595MB

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, ML-2P, borne à vis, noir et blanc.

  • Industriel
  • Entrée à bride
  • 15A 125V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • ML-2P

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7595MB

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Grounding

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

781786671409

Dimensions

Dimensions

2.06 po x 1.62 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.62 in

Longueur

2.06 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Description du courant nominal

15 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-2P

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10