Marque: Bryant
No de catalogue: 7468N
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
7468N
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Non-Grounding
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
UPC
781786638525
Dimensions
1.63 po x 1.38 po x 1.18 po
Hauteur
1.18 in
Largeur
1.38 in
Longueur
1.63 in
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Description du courant nominal
15 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
2-Wire
Classe NEMA nominale
ML-1R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10