HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, gaine anti-intempéries pour fiche, pour 30A Caoutchouc noir, 20425
Image of 20425 Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, gaine anti-intempéries pour fiche, pour 30A Caoutchouc noir, 20425

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, gaine anti-intempéries pour fiche, pour 30A Caoutchouc noir, 20425

Marque: Bryant

No de catalogue: 20425

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, accessoires, gaine anti-intempéries pour fiche, pour 30A Caoutchouc noir.

  • Gaine résistante aux intempéries pour prise
  • Pour caoutchouc noir 30 A

Standard Product

Général

Catalog Number

20425

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

781786618251

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10