HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise sur panneau, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne sans vis, montage 1.75" ou 1.937", noir, HBL4563ST
Image of HBL4563ST Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise sur panneau, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne sans vis, montage 1.75" ou 1.937", noir, HBL4563ST
Image of HBL4563ST Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise sur panneau, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne sans vis, montage 1.75" ou 1.937", noir, HBL4563ST

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise sur panneau, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne sans vis, montage 1.75" ou 1.937", noir, HBL4563ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4563ST

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise sur panneau, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne sans vis, montage 1.75" ou 1.937", noir.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBL4563ST

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Receptacle

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585719641

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

  • Listed to UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • WR Rating

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9500

Quantité dans l'emballage

10