Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2433ST
EdgeConnect™ Screwless Termination system, il suffit d'insérer le fil et d'appuyer sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est infaillible et durable, afin de garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité.
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Catalog Number
HBL2433ST
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Couleur
Noir et blanc
Matériau
Nylon
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Type
Locking Devices
Type
Connector
Type de montage
UPC
783585719061
Poids
0.45 lb
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
20 A
Phase
3-Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Tension nominale
3P 480 VAC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
L16-20R
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Norme(s) de l'industrie
Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
2280
Quantité dans l'emballage
30