HUBBELL CANADA
Image of HBL2726ST Dispositifs de verrouillage EdgeConnect™ Twist-Lock
Image of HBL2726ST Dispositifs de verrouillage EdgeConnect™ Twist-Lock
Image of HBL2726ST Dispositifs de verrouillage EdgeConnect™ Twist-Lock

Dispositifs de verrouillage EdgeConnect™ Twist-Lock

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2726ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 30A Phase Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils terre, L15-30R, borne sans vis, blanc.

EdgeConnect™ Screwless Termination system, il suffit d'insérer le fil et d'appuyer sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est infaillible et durable, afin de garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Terminaison câblée à l'arrière pour faciliter l'installation

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2726ST

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir et blanc

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Flanged Receptacle

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585719214

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

3-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

3P 250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-30R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

40