
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL22CM428
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
FS/FD Mounting
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL22CM428
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Brass, Nickel Plated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
UPC
783585017532
Dimensions
4.56 po x 3.5 po x 2.47 po
Hauteur
2.47 in
Largeur
3.5 in
Longueur
4.56 in
Poids
1.95 lb
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20/30 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10