
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL20445B
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
Catalog Number
HBL20445B
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.700"-1.200" (17.78-30.5)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
30A Hubbellock® Plug
UPC
783585017266
Dimensions
2.33 po x 0.94 po x 5.63 po
Hauteur
5.63 in
Largeur
0.94 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.9 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Plage de câbles
0.700 - 1.200 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Nombre d'unités sur la palette
980
Quantité dans l'emballage
1