Marque: Bryant
No de catalogue: 4779NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
4779NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
15A Triple Gripper Nylon Connector
UPC
781786010406
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.95 po
Hauteur
2.95 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
277 VAC
Description du courant nominal
15 Amp
Tension nominale
277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
L7-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
5400
Quantité dans l'emballage
10