HUBBELL CANADA
Image of 4716MB Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles3-fils de terre, L5-15P, borne à vis, blanc, 4716MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2-pôles3-fils de terre, L5-15P, borne à vis, blanc, 4716MB

Marque: Bryant

No de catalogue: 4716MB

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, L5-15P, borne à vis, blanc.

  • Entrée à bride
  • 15 A, 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • L5-15P
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

4716MB

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Equipment Base

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

781786405202

Dimensions

Dimensions

1.84 po x 2.50 po x 1.68 po

Hauteur

1.68 in

Largeur

2.5 in

Longueur

1.84 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Description du courant nominal

15 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15P

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2080

Quantité dans l'emballage

10