Marque: Bryant
No de catalogue: 71420MB
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71420MB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Equipment Base
Type
Flanged Inlet
Type d'article
20A Flanged Inlet
UPC
781786695160
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.03 po
Hauteur
2.03 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125/250V AC
Description du courant nominal
20 Amp
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L14-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
10