
Marque: Bryant
No de catalogue: 71520MB
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71520MB
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Equipment Base
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
781786695863
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.03 po
Hauteur
2.03 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
20 Amp
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L15-20P
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10