Marque: Bryant
No de catalogue: 71930MB
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71930MB
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
4-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Equipment Base
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
781786699465
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.02 po
Hauteur
2.02 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Résistance diélectrique
Withstands 3500V
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L19-20P
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10