
Marque: Bryant
No de catalogue: 70615NP
Catalog Number
70615NP
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786666054
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.18 po
Hauteur
2.18 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Description du courant nominal
15 Amp
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L6-15P
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
5400
Quantité dans l'emballage
10