
Marque: Bryant
No de catalogue: 70920NP
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
70920NP
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786691728
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 2.86 po
Hauteur
2.86 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
600 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L9-20P
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10