Marque: Bryant
No de catalogue: 70530NP
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
70530NP
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Type
Internal Cord Clamp
Type
Bouchons
Type d'article
30A Triple Gripper Nylon Plug
UPC
781786688803
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 2.86 po
Hauteur
2.86 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-30P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
10