HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L15-30P, borne à vis, noir et blanc, 71530NP
Image of 71530NP Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L15-30P, borne à vis, noir et blanc, 71530NP

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L15-30P, borne à vis, noir et blanc, 71530NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 71530NP

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 30A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-30P, borne à vis, noir et blanc.

  • La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante
  • La face du bouchon spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants
  • Vis d'assemblage combinées rainure/Phillips captives
  • Construction à double paroi pour une durabilité accrue
  • La lame neutre est nickelée pour une identification facile
  • La prise de cordon interne "auto-câble" Triple Gripper® avec des "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71530NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Internal Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

30A Triple Gripper Nylon Plug

UPC

781786696228

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 2.86 po

Hauteur

2.86 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

10