Marque: Bryant
No de catalogue: 71630NP
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71630NP
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786697225
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 2.86 po
Hauteur
2.86 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L16-30P
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
3-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
10