Marque: Bryant
No de catalogue: 7765
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
7765
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Extra Heavy Duty
Type
Plugs
Type d'article
Male Plug For Replacement Use
UPC
781786629899
Dimensions
5.38 po x 2.56 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.56 in
Longueur
5.38 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Multi Phase
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10