Marque: Bryant
No de catalogue: CS8465
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS8465
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Extra Heavy Duty
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786538207
Dimensions
6.38 po x 2.56 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.56 in
Longueur
6.38 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10