
Marque: Bryant
No de catalogue: 70720FR
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
70720FR
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Single Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
781786690035
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L7-20R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10