HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-20R, borne à vis, blanc, 71120ER
Image of 71120ER Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-20R, borne à vis, blanc, 71120ER
Image of 71120ER Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-20R, borne à vis, blanc, 71120ER

Dispositifs de verrouillage, industriel, prise à brides, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-20R, borne à vis, blanc, 71120ER

Marque: Bryant

No de catalogue: 71120ER

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 3-fils avec terre, L11-20R, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

71120ER

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

20A Flanged Receptacle

UPC

781786693302

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250V AC

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L11-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10