

Marque: Bryant
No de catalogue: 71520ER
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
71520ER
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Equipment Base
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
20A Flanged Receptacle
UPC
781786695801
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.03 po
Hauteur
2.03 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250V AC
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L15-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10